Têtes à souder Swagelok®
Les têtes à souder Swagelok maintiennent l’électrode, appliquent une force sur la pièce et assurent la circulation du courant de soudage. Elles sont conçues pour réaliser des soudures orbitales à l’arc fiables et régulières en atmosphère inerte avec électrode de tungstène sur des tubes ou des tuyaux. Précises et durables, elles garantissent des soudures de haute qualité. Faciles à monter, nos têtes à souder permettent de contrôler les paramètres de soudage avec précision et résistent aux environnements difficiles. Compatibles avec diverses alimentations électriques, elles peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet.
Demander des informations sur les têtes à souderLes têtes à souder Swagelok permettent un contrôle optique de vitesse et ne nécessitent ni tachymètre ni étalonnage. Des rallonges sont disponibles pour réaliser des soudures à distance de l’alimentation électrique, offrant ainsi davantage de souplesse.
Ces têtes à souder permettent de réaliser des soudures sur des tubes de diamètre extérieur compris entre 2 et 114 mm (1/16 et 4 po). Une fiche d’alimentation polarisée garantit un branchement correct de la tête à souder sur l’alimentation électrique.
Notre gamme de têtes à souder se compose des séries suivantes :
| Micro série 4 et série 8 | Pour les diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po et de 2 à 12 mm |
| Série 5 | Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm |
| Série 8HPH haute performance | Pour les diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po et de 3 à 12 mm |
| Série 10 | Pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm |
| Série 20 | Pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po et de 12 à 52 mm |
| Série 40 | Pour les diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po et de 38,1 à 114,3 mm (tubes) ou de 1 1/4 à 4 po et de 42,2 à 114,3 mm (tuyaux) |
Catalogues des têtes à souder
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
特点:可用于范围从 1 1/2 至 4 in. 和 38.1 至 114.3 mm 的卡套管外径,以及 1 1/4 至 4 in. 和 42.2 至 114.3 mm 的公称管直径;通用于多种行业
特点:可用于外径范围从 1/16 到 1/2 in. 和 2 到 12 mm 的卡套管;尺寸紧凑,易于进入有限的焊接空间;焊头包含间隙检测规、中心规、微型夹具工具、工具包和钨棒
Formation à la soudure orbitale
Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.
Découvrir la formation à la soudure orbitaleRessources sur les têtes à souder Swagelok
Des outils pour la relève du personnel de soudage
La pénurie grandissante de soudeurs aura très bientôt une incidence sur le secteur manufacturier à l’échelle mondiale. La soudure orbitale automatique peut contribuer à résoudre le problème, à condition de dispenser une formation adéquate au personnel concerné. Découvrez ce que doit contenir un programme de formation à la soudure orbitale pour préparer vos nouvelles recrues.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。
流体システム専門家、ラボの機能性を改善
カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。