VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Female Connectors
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 1 in.
- Female NPT connector
- 316 stainless steel
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 8000 psig (551 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Female Connectors — 直通
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-VCR-7-12 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-2-VCR-7-4VCRF 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-4-VCR-7-2 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-4-VCR-7-2VCRF 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/8 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-4-VCR-7-4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-4-VCR-7-8VCRF 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-8-VCR-7-4VCRF 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. 内螺纹 VCR® 金属垫圈面密封 SS-8-VCR-7-6 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-8-VCR-7-8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden