
Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)
Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。
ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。
メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。
Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。
Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。
类别
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
直通型和角型; 不锈钢和碳钢阀体材料; 压力达到 6000 psig (413 bar); 使用 PTFE 填料时,温度可高达 232°C (450°F); 使用石墨填料时, 温度可高达 343°C (650°F)
不锈钢结构, 无旋转球头和旋塞头阀杆设计, 棒轴形直通孔 (旋塞头设计), 延伸阀体获得隔热距离, 1/2 和 3/4 in. 外螺纹至 1/2 in. NPT 内 螺纹端接, 1/2 in. 内螺纹标准压力表接口, 选用 160 规范公称管壁或更厚以加强阀 进口接头强度, 标准的阀帽定位板
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料
特点:高纯度 PFA 材料;工作压力高达 180 psig (12.4 bar);温度高达 300°F (148°C);1/4、3/8 和 1/2 英寸世伟洛克® PFA 卡套管接头端接
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
特点:316 不锈钢材料;联合阀帽结构,安全可靠;Grafoil® 填料以确保高温性能;世伟洛克®卡套管接头、内螺纹 NPT,以及卡套管或公称管承插焊端接

関連資料/コラム記事

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ニードル・バルブ
Swagelokニードル・バルブには、一般ユーティリティー用、ボンネット一体型、ボンネットねじ込み型、鍛造製ボディ、トグル、過酷条件用ユニオン・ボンネット型、計装用ブローダウン、コンパクト・ゲージ、無回転ステム式、上昇プラグ型があります。最高使用圧力は310.0 MPaです。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型があり、手動式または空気作動式を選ぶことができます。
メータリング・バルブ
Swagelokメータリング・バルブを使用すると、低流量、中流量、高流量のアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型、ダブル型があります。最高使用圧力は34.4 MPaです。さまざまなハンドル・オプション(きざみ付きハンドル、丸ハンドル、バーニア・ハンドル、スロット付きハンドル、トルク調節機能付きハンドル)により、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。