世伟洛克® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。
世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。
- 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体
- 有多种端接可供选择,包括卡套管转换接头、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接
- 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换
- 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出和夹气。
- PTFE 密封型号采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时密封件凹入以提供保护。
在阀门选型方面需要帮助吗?
快速接头类别
备件和附件
Explorez les pièces de rechange et les accessoires pour raccords rapides en acier inoxydable, notamment des protecteurs de tige, des protecteurs de corps et des protecteurs de corps résistants à la pression.
快速接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。