text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à boisseau sphérique de process

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour Swagelok®

Les vannes à boisseau sphérique et les vannes à boisseau cylindrique de Swagelok offrent une solution complète pour interrompre l’écoulement de fluides dans presque tous les secteurs de l’industrie.

Vannes à boisseau sphérique | Des vannes d’arrêt d’une grande fiabilité qui peuvent être sélectionnées et configurées pour votre application
Vannes à boisseau cylindrique | Une vanne d’arrêt économique et fiable, actionnable à l’aide d’un faible couple de manœuvre

Voir toutes les vannes à boisseau sphérique ou cylindrique

Étanches et efficaces pour maîtriser les émissions fugitives, les vannes à boisseau sphérique Swagelok peuvent être utilisées dans des applications les plus diverses. D’un coût global faible, ces vannes ont été conçues pour arrêter l’écoulement d’un fluide d’une manière reproductible sans causer de fuites et sont proposées dans des configurations diverses – monobloc pour instrumentation, passage intégral, en trois pièces pour process, de type tourillon ou multifonctions.

Les vannes à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation Swagelok sont une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique. Offrant un passage intégral et un blocage de l’écoulement par fermeture positive, ces vannes d’une conception simple et compacte sont proposées dans divers matériaux, dont l’acier inoxydable, le laiton et un PFA d’une grande légèreté.

Besoin d’aide pour choisir la bonne vanne à boisseau sphérique ou cylindrique ?

Regarder nos vidéos sur les vannes

Catégories de vannes à boisseau sphérique et à boisseau cylindrique

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Garantissez les performances et la longévité des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique quart de tour avec des pièces de rechange et des accessoires de qualité conçus pour une compatibilité optimale avec ces vannes.

Vanne à boisseau cylindrique

Vanne à boisseau cylindrique

Les vannes à boisseau cylindrique Swagelok offrent un actionnement quart de tour à faible couple dans une conception simple et compacte qui assure une fermeture positive de l’écoulement vers l’aval.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces de type tourillon, séries 83 et H83

Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon permettent d’obtenir un débit maximal avec un faible couple de manœuvre. La pression de service de ces vannes à 2 ou 3 voies va jusqu’à 689 bar (10 000 psig) et une certification « faibles émissions » selon la norme API 641 est disponible.

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation, séries 40G et 40

Les vannes à boisseau sphérique monobloc pour instrumentation sont idéales pour des applications aux pressions élevées. Fiables et robustes, elles sont proposées avec diverses options d’actionneurs, de passages d’écoulement et de poignées.

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Vannes à boisseau sphérique multifonctions, série AFS

Utilisez des vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable revêtues de PTFE pour des applications aux pressions et aux débits élevés, y compris avec de l’hydrogène ou du GNC. Actionneurs pneumatiques manuels et conformes à la norme ISO 5211.

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

这些全流量球阀采用机械锁定端螺钉设计和多功能阀体,可实现双向流动、高流速和耐腐蚀性。

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process trois pièces (série 60)

Les vannes à boisseau sphérique pour instrumentation sont des vannes à 2 ou 3 voies à actionnement quart de tour et possèdent une certification « faibles émissions » selon la norme API 641. Disponibles avec des actionneurs pneumatiques ou électriques. 

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀,IPT 系列

中压双关断和排放阀可在高达 20 000 psig 的压力下提供可靠的密封,实现双正向隔离。

中压耳轴球阀,CTB 系列

中压耳轴球阀,CTB 系列

紧凑型世伟洛克® CTB 系列耳轴式球阀具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,并能够在中压应用中实现可靠关断。
中压耳轴球阀,FKB 系列

中压耳轴球阀,FKB 系列

世伟洛克® FKB 系列中压耳轴式球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够实现可靠关断。
多用途球阀,SK 系列

多用途球阀,SK 系列

世伟洛克® SK 系列多用途球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低、四分之一圈操作的特点,因此能够在压力高达 6000 psig 的应用中实现可靠关断。

Catalogues des vannes à boisseau sphérique et des vannes à boisseau cylindrique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

请稍候几分钟,不要关闭此页面