球阀和四分之一圈旋塞阀 — 三件式耳轴式球阀,83 和 H83 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm)
- 0°F (–17°C) 至 450°F (232°C)
- 316 不锈钢
- 500 psig (34.4 bar) 至 10 000 psig (689 bar)
- 二通、三通
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
目前没有可用产品。
可提供以下规格的阀门:
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。