text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克 VCO O 型圈面密封接头

世伟洛克 VCO® O 型圈面密封接头

VCO® O 型圈面密封接头易于装配,因此减少了安装时间,并且可以安装在空间受限的地方。这种接头适合在高至临界真空压力和宽温度范围内使用。

View VCO® O-Ring Face Seal Fittings

Swagelok VCO® O-ring face seal fittings are suitable for use with high to critical vacuum pressures and over a wide range of temperatures. The captive O-ring responsible for sealing is completely contained in the fitting body for maximum efficiency, and a smooth finish on the gland face facilitates a positive seal. O-rings are available in a variety of materials to maximize system compatibility.

Our vacuum coupling O-ring (VCO®) fittings can be easily assembled, minimizing installation time and making them ideal for use in situations where components may require replacement or frequent service. They can also be used where space is a limitation, as no axial clearance is required for installation. Because the face seal fitting design has less area of entrapment and is cleaner than tube fittings, limiting the potential for contamination, Swagelok VCO® fittings are also compatible with high-purity applications.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

类别

内螺纹接头

内螺纹接头

一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

备件和附件

备件和附件

使用我们的高质量元件,确保流体系统的优良性能和可靠性。

外螺纹接头

外螺纹接头

这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。

接管

接管

这些接管压紧 O 型圈,以确保良好的密封和必要的变形,从而实现正常功能。

穿板

穿板

这些穿板设计用于各种空间,可确保在广泛的温度范围内实现真空密封。

联合接头

联合接头

VCO® O 型圈面密封接头联合三通、90° 弯头和直通接头可在关键应用中实现防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择。

VCO O 型圈面密封接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

世伟洛克®卡套管接头的优势

世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的原材料,旨在满足您对安全性和可靠性的预期。

发现优势

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距

即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。

在石油钻井平台上作业的工人
利用压缩卡套接头优化中压油气应用

对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

VCO O 型圈面密封接头

VCO O 型圈面密封接头

VCO® O 型圈面密封接头专为在通用工业、高压、高纯和临界真空应用中的公称管、卡套管和焊接系统中快速装配而设计。密封是通过接头本体中嵌入的O 型圈实现的,有多种材料可供选择。VCO 接头可轻松安装在有限的空间内,而无需轴向间隙。

请稍候几分钟,不要关闭此页面