text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵 커넥트

Swagelok® 퀵 커넥트

스웨즈락의 다양한 퀵 커넥트 구성을 사용하면 빠르고 확실한 연결이 가능하므로 시스템에서 유출과 공기 유입을 줄일 수 있습니다.

퀵 커넥트 보기

Swagelok® 퀵 커넥트는 푸시 연결(Push-to-Connect) 작동 방식 덕분에 비틀거나, 돌리거나, 렌치를 사용하지 않고도 손쉽고 효율적으로 연결을 만들 수 있습니다.

Swagelok 퀵 커넥트는 광범위한 구성, 스템, 몸체 커넥터, 연결구로 공급 가능합니다. 옵션에는 싱글 엔드, 더블 엔드 차단 모델과 더불어 관통 유로형, 계장, 미니어처, PTFE 씰 구조가 포함됩니다.

  • 키 가공이 된 경우를 제외하고, 모든 퀵 커넥트 스템은 같은 시리즈와 크기의 퀵 커넥트 몸체에 장착됩니다
  • 튜브 어댑터, ISO 및 AN 나사 연결구, 파이프 용접을 포함한 다양한 연결구로 공급 가능합니다
  • 관통 유로형 버전에는 컴팩트 디자인과 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있는 O-링이 적용되어 있습니다
  • 미니어처 버전은 손가락으로 간단히 조작할 수 있는 가벼운 컴팩트 디자인이 적용되었으며, 유출과 공기 유입을 줄일 수 있도록 낮은 무용 용적으로 설계되었습니다
  • PTFE 씰 버전은 공기 유입과 유출을 줄여주는 플러시 밸브 구조와 함께 보호 가능하도록 오목한 씰이 적용되어 있습니다.

밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

快速接头类别

PTFE 密封快速接头

PTFE 密封快速接头

PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。

仪表快速接头

仪表快速接头

浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。

全流量快速接头

全流量快速接头

全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。

备件和附件

备件和附件

探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

微型快速接头

微型快速接头

使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。

퀵 커넥트 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.