针形阀和计量阀 — 高压针阀,Sno-Trik 410、445、645、945 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 9/16 in.
- –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C)
- 316 不锈钢
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-410-FP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-645-FP 316 不锈钢 3/4-16 in. 直内螺纹 3/4-16 in. 直内螺纹 SS-445-FP 316 不锈钢 9/16-18 in. 直内螺纹 9/16-18 in. 直内螺纹
产品供货情况(按商店位置分类)
小时