检漏液、润滑剂和密封剂 — 润滑剂
可提供以下规格的润滑剂:
- 1 盎司至 1 磅规格
- 温度高达 1500°F (815°C)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-BGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 400 F (204 C) - - - MS-TL-BGT 2 oz. (59 cm3) 温度不超过 400 F (204 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-SGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 1500 F (815 C) - - - MS-TL-SGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 1500 F (815 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 350 F (176 C) - - - MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 350 F (176 C) - - - -
零部件号容器尺寸温度范围阀体材料卡套管外径管壁厚度计
MS-TL-VGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 300 F (148 C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时