Шланги из термопластика — Нейлоновые шланги
Предлагаются нейлоновые шланги со следующими характеристиками:
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- От 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. (137 бар) до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман. (344 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
热塑软管 — 尼龙软管 — 7R 系列尼龙软管
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 27R-4 尼龙 - - - - 7R-8 尼龙 - - - - 7R-6 尼龙 - - - - -
热塑软管 — 尼龙软管 — 8R 系列尼龙软管
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 28R-12 尼龙 - - - - 8R-6 尼龙 - - - - 8R-4 尼龙 - - - - 8R-8 尼龙 - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов