text.skipToContent text.skipToNavigation
金属内层软管

世伟洛克® 金属内层软管

波纹金属内管编织软管提供了灵活性,以承受潜在高温、真空、中压、腐蚀性或通用环境的波动,同时防止扭结和减少渗透或吸收。

查看金属软管

世伟洛克® 金属内层软管在涉及极端温度、高压和“无渗透”的应用中具有可靠的性能,可同时保护人员安全和盈利能力。由于世伟洛克金属软管是通过液压成型而非机械轧制而成的,因此具有更大的柔韧性、更一致的壁厚、并且在具有动态弯曲和压力脉冲的应用中比其他金属软管具有更长的使用寿命。

波纹金属内管编织软管由 316L 不锈钢或哈氏合金制成,可将渗透或吸收降至最低。波纹内管具有良好的柔韧性并能防止扭结,自动管帽焊则保证了性能的一致性,并能更快地交付给客户。这些软管非常适合天然气汽车和特种气体分配系统等气体渗透成本高或危险性大的应用。这些软管还广泛应用于半导体制造冷却管线,并支持低温应用。在许多行业的高温应用中,它们还与隔热材料一起使用。

是否需要帮助选择合适的金属软管选购件?

联系当地专家

金属软管类别

柔性金属软管,FJ 系列

柔性金属软管,FJ 系列

了解更多关于我们的带编制层不锈钢金属软管的信息,其设计旨在提高软管的压力控制和柔韧性,同时限制扭结。

柔性金属软管,FL 系列

柔性金属软管,FL 系列

探索需要在动态循环应用中发挥强大性能的高柔性全金属软管的各种选购件。

柔性金属软管,FM 系列

柔性金属软管,FM 系列

浏览在高温真空应用和中压腐蚀性环境中使用的具有各种端接选购件的全金属软管。

真空隔热金属软管,FV 系列

真空隔热金属软管,FV 系列

了解世伟洛克的真空绝缘软管和冷却器软管,以实现最佳温度和可靠的性能。

金属软管,AH 系列

金属软管,AH 系列

了解更多关于具有合金 C-276 环形波纹内管的全金属软管选购件的信息,这些软管适用于需要更高抗腐蚀性的应用场合。

高压金属软管,FX 系列

高压金属软管,FX 系列

带 321 不锈钢双层编织外层的世伟洛克®软管通常用于高温真空和高压腐蚀性环境。

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.