Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/4 дюйма (от 6 до 18 мм)
- Переходная муфта, проходной угольник, проходной тройник, проходная крестовина
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR
- От –20 до 1000°F (от –28 до 537°C)
- Фитинги под приварку встык автоматической сваркой (ATW) со встроенным присадочным сварным кольцом, способствующим выравниванию
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
焊接接头 — 对焊接头 — 90°弯头
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12-ATW-9 316L 不锈钢 3/4 in. 自动卡套管对焊 3/4 in. 自动卡套管对焊 316L-6TB7-9 316L 不锈钢 3/8 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-9 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-12TB7-9 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-12TB7-9P 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-4-ATW-9 316L 不锈钢 1/4 in. 自动卡套管对焊 1/4 in. 自动卡套管对焊 316L-4TB7-9 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 -
焊接接头 — 对焊接头 — 三通
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-8-ATW-3 316L 不锈钢 1/2 in. 自动卡套管对焊 1/2 in. 自动卡套管对焊 316L-12-ATW-3 316L 不锈钢 3/4 in. 自动卡套管对焊 3/4 in. 自动卡套管对焊 316L-12MTB7-3 316L 不锈钢 12 mm 卡套管对接焊接 12 mm 卡套管对接焊接 316L-12TB7-3 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-4-ATW-3 316L 不锈钢 1/4 in. 自动卡套管对焊 1/4 in. 自动卡套管对焊 316L-4TB7-3 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-3P 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-4TB7-3P 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-6MTB7-3 316L 不锈钢 6 mm 卡套管对接焊接 6 mm 卡套管对接焊接 316L-6TB7-3 316L 不锈钢 3/8 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-3 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-3-8-4 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — 直通
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12TB7-6-8 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-12TB7-6-8P 316L 不锈钢 3/4 in. 卡套管对接焊接 3/4 in. 卡套管对接焊接 316L-16TB7-6-8 316L 不锈钢 1 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 316L-4-ATW-6-400 316L 不锈钢 1/4 in. 自动卡套管对焊 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 316L-6-ATW-6-600 316L 不锈钢 3/8 in. 自动卡套管对焊 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 316L-6TB7-6-4 316L 不锈钢 3/8 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-6-4 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 316L-8TB7-6-4P 316L 不锈钢 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 -
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — 四通接头
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-4TB7-4 316L 不锈钢 1/4 in. 卡套管对接焊接 1/4 in. 卡套管对接焊接
Наличие изделий по местоположению склада
часов