VCR® 金属垫片面密封管接头 — 接管
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 1 in.(6 至 18 mm)
- 对焊、承插焊、外螺纹焊接、卡套管转换接头、盲接管
- 316 或 316L 不锈钢
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 9000 psig (620 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-8-VCR-3-4TSW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCR-3-6MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 外焊 SS-8-VCR-3-8MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 外焊 SS-8-VCR-3-8TA 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8-VCR-3-BL 316 不锈钢 1/2 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - 6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 SS-10-VCR-3 316 不锈钢 5/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 5/8 in. 卡套管承插焊接 SS-12-VCR-3 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管承插焊接 SS-12-VCR-3-12MTW 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 外焊 SS-12-VCR-3-12TA 316 不锈钢 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12-VCR-3-BL 316 不锈钢 3/4 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - SS-16-VCR-3 316 不锈钢 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 卡套管承插焊接 SS-16-VCR-3-16MTW 316 不锈钢 1 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1 in. 外焊 SS-1-VCR-3 316 不锈钢 1/16 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/16 in. 卡套管承插焊接 SS-2-VCR-3 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管承插焊接 SS-2-VCR-3-2MTW 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 外焊 SS-2-VCR-3-2TA 316 不锈钢 1/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-2-VCR-3-BL 316 不锈钢 1/8 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - SS-4-VCR-3 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCR-3-2MTW 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 外焊 SS-4-VCR-3-2TSW 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/8 in. 卡套管承插焊接 SS-4-VCR-3-4MTW 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 外焊 SS-4-VCR-3-4TA 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4-VCR-3-6MTA 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4-VCR-3-BL 316 不锈钢 1/4 in. 盲孔(未钻孔) VCR® 金属垫片面密封盖 - - SS-6-VCR-3 316 不锈钢 3/8 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCR-3 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-8-VCR-3-4MTW 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 外焊 SS-8-VCR-3-6TA 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM VAR 1/4 in. 大流量 VCR® 金属垫片面密封盖 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/4 in. 卡套管对接焊接 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VAR 3/4 in. VCR® 金属垫片面密封盖 3/4 in. 卡套管对接焊接 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封盖 1/2 in. 卡套管对接焊接
产品供货情况(按商店位置分类)
小时