锥形和螺纹接头 — 高压锥面卡套接头,Sno-Trik
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 9/16 in.
- 316 不锈钢
- 高压
- 最大压力 30 000 psig (2067 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
锥形和螺纹接头 — 高压锥面卡套接头,Sno-Trik — 直通
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-440-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-44M-A-200 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-44M-A-400 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-44M-A-441 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/4 in. 锥形卡套管短管 -
锥形和螺纹接头 — 高压锥面卡套接头,Sno-Trik — 三通
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-440-3 316 不锈钢 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头
Наличие изделий по местоположению склада
часов