锥形和螺纹接头 — 转换接头
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 1 in.
- 一件式和两件式设计
- 316 不锈钢
- 最大压力 5000 psig (344 bar) 至 10 000 psig (689 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
CN6HM4HF60 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹高压锥面螺纹 1/4 in. 内螺纹高压锥形和螺纹连接 CN6MM4NF15 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹中压锥面螺纹 1/4 in. 内螺纹 NPT CN4NM4MF15 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹中压锥形和螺纹连接 1/4 in. 外螺纹 NPT CN4HM4NF15 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹高压锥面螺纹 1/4 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时