text.skipToContent text.skipToNavigation
针阀

世伟洛克® 针阀和计量阀

世伟洛克针阀和计量阀可在多种应用场合中实现精确的流量控制。

针阀 | 采用多种阀杆设计、流道形式、材料和端接,可实现可靠的流量控制
计量阀 | 可在不同压力和流量下对系统流量进行精细调节

查看针阀和计量阀

世伟洛克针阀有多种配置可供选择,使用户能够找到符合其性能需求和系统设计的选项。从基本的低压仪表应用,到具有腐蚀性的高温高压应用场合,这些针阀都能实现可靠的运行。世伟洛克针阀的流量系数范围在 0.12 到 2.4 之间。它们还获得了符合 API 624 标准的低排放 (Low-E) 认证

世伟洛克计量阀同样也有多种配置可供选择,适用于低压和高压环境,并且能够在分析、仪表和科研应用中实现精确的流量控制。在要求精确流量水平的应用中,它们可进行精细调节,流量系数范围从 0.004 到 0.16。计量阀有多种手柄选购件可供选择,可实现可重复的流量调节、增强的流量设定控制,或在低压应用中使用螺丝刀进行流量设定调节。

为您的应用选择合适的针阀

联系当地专家

Categorías de Válvulas de Aguja y Regulación

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Encuentre toda la variedad de recambios y accesorios para válvulas de aguja y de regulación—bloqueos de válvulas, discos de ruptura, conjuntos de mandos—y más.

Válvulas compactas para manómetros

Válvulas compactas para manómetros

Diseñadas para una instalación rápida, resistencia a las fugas y larga duración para garantizar la seguridad en las aplicaciones industriales.

Válvulas con Bonete roscado para Manómetros

Válvulas con Bonete roscado para Manómetros

Las válvulas para manómetro con bonete roscado ofrecen un aislamiento controlado y la conexión de dispositivos de medición de proceso para protegerlos de golpes de ariete y aumentos bruscos de la presión.

Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945

Las válvulas de aguja Sno-Trik cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta presión—hasta 3100 bar (45.000 psig)—y tienen un orificio de prueba para la detección de fugas.

Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT

Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT

Las válvulas de aguja de media presión serie NVT tienen un vástago no giratorio y están disponibles en modelos en ángulo y recto para presiones hasta 4134 bar (60.000 psi).

Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10

Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10

Para utilizar en aplicaciones de servicio general para aislar los fluidos del sistema. La aguja no giratoria de acero inoxidable favorece el cierre estanco y una larga vida útil. 

Válvulas de Drenaje Serie 6DB

Válvulas de Drenaje Serie 6DB

Las válvulas de drenaje de acero inoxidable 316 tienen una construcción con bonete de unión para mayor seguridad y empaquetadura de Grafoil® para un rendimiento a alta temperatura. 

Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D

Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D

Estas válvulas, que incorporan un sistema de empaquetadura autocompensada y un diseño compacto, aseguran un rendimiento óptimo a presiones hasta 6000 psig y temperaturas de hasta 600°F.

Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN

Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN

Las válvulas de aguja con bonete de unión para servicio crítico incorporan roscas del vástago de acero inoxidable para mejorar el ciclo de vida útil y un perno de la empaquetadura diseñado para permitir ajustes en la posición abierta.

Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P

Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P

Las válvulas de macho cónico desplazable Swagelok® incorporan un obturador no giratorio que crea un cierre estanco y un orificio pasante para maximizar el caudal y facilitar la limpieza.

Válvulas de palanca

Válvulas de palanca

Conozca las válvulas de palanca compactas, disponibles en acero inoxidable y latón, con modelos manuales y actuados neumáticamente y cuerpos en modelos rectos y en ángulo.

Válvulas de regulación, Series S, M y 31

Válvulas de regulación, Series S, M y 31

Conozca las válvulas de regulación Swagelok®, disponibles en modelos recto y en ángulo, en acero inoxidable 316 y latón y con variedad de conexiones finales y modelos de mandos.

针阀和计量阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

针阀和计量阀

针阀

世伟洛克针阀有多种类型,适用于通用工况,整体式阀帽、螺纹式阀帽、锻造阀体、拨动开关、苛刻工况联合阀帽、仪表排污、紧凑型压力表、无旋转阀杆和提升旋塞阀等配置,额定压力高达 45 000 psig (3100 bar)。流道形式包括直通式、角式和四通式,驱动方式有手动和气动两种选择。

计量阀

世伟洛克计量阀可为低流量、中流量和高流量应用提供精确的流量控制。流道型式包括直通型、角型、四通型和和双重型,额定压力高达 5000 psig (344 bar)。滚花、圆形、微调、开槽和可调扭矩的手柄选购件可实现可重复的流量调节以及增强的设置流量控制,或在低压应用中使用螺丝刀调节流量设置。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.