过滤器 — 超高纯气体过滤器
可提供以下规格的过滤器:
- 1/4 至 3/4 in. 整体式外螺纹 VCR 接头
- 122°F (50°C)
- 316L VAR 不锈钢
- 3000 psig (206 bar)
- 最大流量 30 至 2700 std L/min(1 至 95 std ft3/min)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR
产品供货情况(按商店位置分类)
小时