text.skipToContent text.skipToNavigation
光滑内孔尼龙软管

世伟洛克® 热塑软管

世伟洛克® 热塑性(尼龙和聚乙烯)内芯软管设计坚固,可承受高冲击压力循环和动态运动,在液压和压缩天然气 (CNG) 汽车燃料加注应用中性能卓越。

查看热塑软管

世伟洛克热塑软管在与液压泵和球阀一起使用时可提供强大的耐压力脉冲性能。由于这些软管具有耐高压变化的特性,因此在 CNG 车辆燃料加注应用中表现尤为出色,而且这些软管还通过了 NGV 和 ECE R110 替代燃料认证。

我们的高性能多用途光滑内孔尼龙内芯软管可通过各种端接快速、安全地连接液压、天然气和其他一般工业应用。光滑的内壁可提供流量控制和增强的排水性,以实现所需的精确度和清洁度,而聚氨酯外层则耐磨损。

世伟洛克聚乙烯软管内管材料符合 FDA 21 CFR 第 177 1520 部分和 NSF-51 标准,是食品、乳制品和水应用中的可靠选择。内部纤维编织加强层提高了承压能力和灵活性。聚氨酯外层抗磨损,并防止水分滞留和系统污染。

是否需要热塑软管选型方面的帮助?

联系当地专家

为您的应用选择合适的软管

热塑软管类别

尼龙软管

尼龙软管

在要求防止脱气的液压应用中使用 7R 和 8R 系列尼龙软管。

端接

端接

通过从各种尺寸的端接中进行选择,可以方便地现场安装世伟洛克®软管。

聚乙烯内管软管

聚乙烯内管软管

在食品、乳品和水应用中使用世伟洛克聚乙烯内层软管可确保符合 FDA 并防止系统污染。

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

Ressourcenzentrum

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

请稍候几分钟,不要关闭此页面