热塑软管 — 尼龙软管
可提供以下规格的尼龙软管:
- –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C)
- 2000 psig (137 bar) 至 5000 psig (344 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
热塑软管 — 尼龙软管 — 7R 系列尼龙软管
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 27R-4 尼龙 - - - - 7R-8 尼龙 - - - - 7R-6 尼龙 - - - - -
热塑软管 — 尼龙软管 — 8R 系列尼龙软管
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 28R-12 尼龙 - - - - 8R-8 尼龙 - - - - 8R-4 尼龙 - - - - 8R-6 尼龙 - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas