Изоляция шлангов Swagelok®
Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей.
Связаться с экспертом по шлангамШланги Swagelok, изолированные аэрогелем с низкой теплопроводностью, позволяют удерживать флюиды в требуемых температурных диапазонах, а также минимизировать риски безопасности и высокие сопутствующие затраты на электроэнергию. Чтобы определить, будет ли дополнительная изоляция шланга выгодна для вашей системы, необходимо учитывать такие факторы, как свободная воздушная конвекция, ток воздуха, влажность и точка росы, энергопотери, а также рекомендации по обеспечению безопасной для касания температуры. Больше дополнительной информации в документе Факторы при выборе изоляции шланга.
Узнайте, как решить проблемы производства полупроводников, используя шланги с теплоизоляцией
Если требуется дополнительная изоляция, компания Swagelok предлагает вариант исполнения с изоляцией Y. Применение аэрогелевой изоляции с низкой теплопроводностью позволяет свести к минимуму объем материала, необходимый для достижения требуемой температуры поверхности. Гибкая термоусадочная оболочка шланга с изоляцией из полиолефина обеспечивает гибкость шланга, а также его стойкость к паропроницаемости и истиранию. Допускается долговременное применение с температурой поверхности шланга от –53°C (–65°F) до 125°C (257°F).
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.