调压阀 — 备件和附件
调压阀备件和附件包括:
- KPR 系列重建成套件
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig (0.68 bar) 和 0-25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT - KPR1F00412A0-KIT - N/A N/A N/A - 9R0079 - N/A N/A N/A -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間