text.skipToContent text.skipToNavigation
유량 센서

Swagelok® 유량 센서(FV4 시리즈)

작동 신뢰성이 높은 Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서로 정밀한 가스 유량 측정값을 얻을 수 있습니다.

추가 정보 요청

用世伟洛克® FV4 系列流量传感器精确监测气体系统流量的变化。这些传感器采用快动式浮子机构,其校准孔口可在浮子导轨内垂直移动,从而实现精确驱动,在流速变化时准确检测气体流量。孔口上方浮子中的嵌入式磁铁可交替保持附近磁簧开关引线之间的电气连接,从而检测流量波动。

这些传感器完全由 316L 不锈钢焊接而成,具有坚固耐用和安全的流体密封性。此外,位于流道外的可更换开关组件便于直接维护。FV4 系列流量传感器可承受高达 5000 psig (344 bar) 的工作压力。

流量传感器规格

材料 316L SS
温度 –40 至 175°F(–40 至 79°C)
工作压力 最高 5000 psig (344 bar)

是否对您设施内的流量管控有疑问?

与我们的工程师合作

流量传感器目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,以便您可以基于减少排放、提高安全性、降低成本和提高生产力等方面的潜力,优先处理关键的问题。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

世伟洛克现场工程师与客户讨论取样系统评估结果。
提高取样系统准确性的注意事项

请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.