text.skipToContent text.skipToNavigation
压力传感器

世伟洛克®压力传感器

使用世伟洛克压力传感器保持精确的电子压力监测,适用于标准工业和防爆应用。

索取更多详情

世伟洛克®压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。

S 型(标准工业)和 E 型(防爆)

这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。

它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm2、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克®卡套管转换接头、NPT、RG、RJ 或 ISO7 锥面),包括用于粘性流体的平装隔膜选购件。

世伟洛克® S 型压力传感器适用于一般工业用途,如机器控制、工艺控制、实验室设备和液压。世伟洛克® E 型压力传感器设计用于防爆环境,如井口监测、石油化工和海上油气行业。E 型可抵御压力尖峰、振动和湿气,符合 IP67/NEMA 4X 标准和 CSA/FM 认证,T6 温度额定值为 140°F (60°C),T4 温度额定值为 221°F (105°C)。

在压力调节或监测方面需要帮助?

查找工程支持

压力传感器目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防止压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

请稍候几分钟,不要关闭此页面