スウェージロックの漏れ検出液/潤滑剤/シール剤
スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、漏れの検出や排除が容易になるため、流体システムのパフォーマンスへの悪影響を未然に防止することができます。
漏れ検出液 |流体システムの接続部から漏れが生じていないかを調べることができます。
潤滑剤/シール剤 |取り付ける際に漏れが生じるのを防止することができます。
スウェージロックの漏れ検出液、潤滑剤、シール剤を使用すると、産業用流体システムのオペレーション・コストや取り付けに要する時間を削減すると同時に、オペレーションの安全性を向上させることができます。ユーティリティやプロセス流体の漏れが生じるとコストがかさむばかりか、最悪の場合は作業環境の悪化にもつながりかねません。スウェージロックは、漏れ検出液、潤滑剤、管用ねじシール剤を幅広く取り揃え、漏れに対処して防止するべくサポートします。
- 流体システムの漏れを見つける:Swagelok Snoop®漏れ検出液を接続部に塗布し、漏れを示す泡が生じていないか確認してください。
- パイプ接続部の漏れを防止する:Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤、Swagelok PTFEテープまたはPTFEフリー管用ねじシール剤、Swagelokチューブ・プラグTPシリーズからお選びください。
- パイプを組み立てやすくし、より確実に接続する:Swagelok Goop™(グープ)ねじ潤滑剤を使用してください。
漏れ検出液、潤滑剤、シール剤に関して質問がありますか?
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
Leak Detection Case Studies
Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities
Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.