text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Rosca (Serie IPT) Swagelok®

Los accesorios con cono y rosca serie IPT Swagelok® se fabrican en diversas aleaciones para ofrecer un rendimiento fiable en diferentes entornos de uso final y en aplicaciones de media y alta presión hasta 4134 bar (60 000 psig).

Ver Accesorios con Cono y Rosca

Les raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont d’une fiabilité éprouvée de longue date à des pressions moyennes et élevées. Les raccords C&F série IPT de Swagelok sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507, dans des dimensions allant de 1/4 po à 1 1/2 po. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 371°C (700°F).

Des raccords série IPT conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations. Tous les raccords possèdent un trou d’évacuation permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Sauf indication contraire, les raccords, adaptateurs et accouplements C&F femelles pour moyennes et hautes pressions sont fournis complets avec les embouts filetés et les bagues.

Besoin d’un complément d’information sur les raccords filetés à extrémité conique ?

Contacter des spécialistes locaux

锥面和螺纹接头类别

接管和套环

接管和套环

用套环和接管螺母固定卡套管,使其与接头的锥形表面形成密封。

穿板

穿板

使用穿板接头通过隔板实现元件之间的中压或高压连接。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

使用卡套管帽或端口堵塞对系统进行完全加压。

转换接头

转换接头

锥面螺纹 (C&T) 转换接头可确保可靠的中压和高压连接性能。

连接

连接

用连接接头将两根公称管或卡套管连接起来,或者用承插套筒将短公称管或短卡套管的一端或两端连接起来。

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

在要求苛刻的应用中,使用高压锥面卡套接头可承受高压、振动和冲击,而不会发生泄漏。

Catalogues des raccords filetés à extrémité conique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Trouver le raccord adapté à votre application

Observez la comparaison côte à côte des raccords pour tubes série FK Swagelok® et des raccords filetés à extrémité conique, qui montre comment les raccords FK peuvent réduire considérablement le temps d’installation et éviter des défauts mineurs susceptibles d’entraîner un surcroît de travail.

Comparez les raccords

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène

Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Le transport d’hydrogène nécessite une sélection optimale des composants
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène

Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.

使用世伟洛克 fk 卡套管接头的海上石油运营商
案例分析:海上石油运营商

了解从锥面和螺纹接头转换到 FK 系列接头如何帮助海上石油平台运营商将安装时间缩短 80%。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.