text.skipToContent text.skipToNavigation
Dielektrische Verschraubung

Dielektrische Verschraubungen von Swagelok®

Mit den dielektrischen Verschraubungen von Swagelok lassen sich Messgeräte unter Beibehaltung eines vollen Durchflusses gegen die Einflüsse von elektrischem Strom absichern. Das sorgt nicht nur für höchste Genauigkeit der Messgeräte, sondern spart auch Kosten ein, die anderenfalls für den Austausch beschädigter Geräte aufgewendet werden müssten.

Dielektrische Verschraubungen anzeigen

Für einen optimalen Schutz von Geräten sind die dielektrischen Verschraubungen von Swagelok so konstruiert, dass die beiden Primärfunktionen—elektrische Isolierung und Fluideindämmung—voneinander getrennt sind. Die thermoplastische Isolation zeichnet sich durch eine hohe Widerstandskraft gegen elektrische, chemische und ultraviolette Einflüsse aus und die geringe Wasserabsorption sorgt für eine höchste Durchschlagsfestigkeit und Integrität über einen weiten Bereich von Betriebs- und Klimabedingungen hinweg.

Die Verschraubungen werden häufig in Erdgas-Pipelines auf Impulsleitungen vor Überwachungsstationen installiert und unterbrechen den Kathodenstromfluss bei gleichzeitig vollem Durchfluss. Prüflehrenfähige Swagelok®-Rohrverschraubungen oder kegelige Gewindeendanschlüsse (NPT/BSP) ermöglichen einen direkten Anschluss an Präzisionsrohr- oder Rohrsysteme. Dies sorgt für kürzere Montagezeiten.

Haben Sie Fragen zu dielektrischen Verschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

绝缘接头类别

联合接头

联合接头

使用世伟洛克®绝缘接头隔离并保护监测仪表免受电流影响,同时仍允许流体完全流过。

Dielektrische Verschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

沈鼓集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克部件构建的流体系统
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
世伟洛克卡套管接头安装

本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。

请稍候几分钟,不要关闭此页面