卡套管接头和转换接头 — 蜂网式
可提供以下规格的接头:
- 1/8 至 3/4 in.
- 316 不锈钢、黄铜
- 排放保护器
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-MD-16 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - B-MD-4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-MD-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-600-C-MD 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-400-C-MD 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时