text.skipToContent text.skipToNavigation
금속 Swagelok 샘플 실린더

Swagelok® 샘플 실린더

Swagelok은 화학물질 이송과 관련된 다양한 운송 산업 표준을 준수하는 광범위한 금속 샘플 실린더를 제공합니다. 내구성이 뛰어난 내압 금속 실린더는 그랩 샘플링 시스템 작업 중 샘플이 유출되는 것을 방지하며 세정하기 쉽습니다.

샘플 실린더 보기

Swagelok® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를 공급합니다.

이 실린더는 벽 두께가 일관적이며, 손쉽게 세정할 수 있도록 내부 목이 매끄럽게 가공되었고, 확관을 방지할 수 있도록 두꺼운 벽의 연결부로 제조됩니다. Swagelok 실린더는 또한 Swagelok® 그랩 샘플링 모듈과도 호환되며, 나중에 분석할 수 있도록 지속적으로 순환되는 공정 유체를 안전하게 밀폐할 수 있습니다.

Swagelok이 공급하는 제품:

  • 싱글 엔드 실린더, 더블 엔드 실린더, 미니어처 샘플 실린더
  • 10~3785 cm3(1 gal) 크기의 실린더
  • 304L, 316, 316L, 400 합금 재질로 제조된 실린더
  • 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력에 대응하는 제품
  • 일체형 밸브, Outage 튜브, 특수 코팅을 포함한 다양한 옵션

손상되거나 마모된 실린더로부터 직원을 보호하려면 샘플 실린더 유지보수 프로그램이 필수입니다. 샘플 실린더 유지보수와 관련하여 가장 흔한 질문을 살펴 보십시오. Swagelok 사내의 주요 통합 및 애플리케이션 전문가인 Matt Dixon이 증기 공간 압축과 안전한 샘플링 방법에 대해 설명합니다.

샘플 실린더에 대한 추가 정보가 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Sample Cylinder Categories

Double-Ended Cylinders

Double-Ended Cylinders

Explore double-ended sample cylinders available in a range of sizes in 304L and 316L stainless steel.

Single-Ended Cylinders

Single-Ended Cylinders

Single-ended sample cylinders are durable and pressure-rated metal cylinders that prevent samples from escaping during grab sample system operation.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse carrying handles, rupture disk tees, and outage tube adapter options that support sample cylinder activities.

Sample Cylinders Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Process analyzer sampling system

Swagelok® Sampling System Training

Learn to design effective sampling systems and diagnose and eliminate issues with existing systems, increasing accuracy and efficiency, and reducing costs. Gain valuable knowledge from seasoned instructors, each with over 30 years’ experience, no matter your industry or level of experience.

Explore Sampling Training

Swagelok Resources Curated for You

世伟洛克分析仪表系统
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。了解如何识别主要问题并规避与样本受损有关的问题。

世伟洛克取样系统
取样 101:降低工厂成本

取样系统可以安全高效地采集样品,从而验证产品的化学成分。了解如何通过世伟洛克专家的基础知识在降低工厂成本的同时提高闭环系统的可靠性。

世伟洛克取样
通过选择合适的取样系统来提升质量

通过世伟洛克了解如何选择合适的取样系统以及其他取样基础知识和优秀实践,确保产品的质量。

世伟洛克取样评估与咨询服务
如何修复常见取样缺陷

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则将其制造外包可能大有裨益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.