サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース
以下の仕様のナイロン・ホースを取り揃えています:
- –40~93°C
- 13.7~34.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
7R-4 尼龙 - - - - 7R-8 尼龙 - - - - 7R-6 尼龙 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
8R-12 尼龙 - - - - 8R-4 尼龙 - - - - 8R-6 尼龙 - - - - 8R-8 尼龙 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間