世伟洛克® 扭矩安装 (AbT) 接头允许使用预设扭矩值进行快速、可重复的装配,即使在反复重新装配后也能提供可靠的性能。先进的几何形状、铰链夹箍设计可确保卡套管的牢固抓紧和气密密封。独特的双槽口螺母设计从视觉上将 AbT 接头与标准世伟洛克接头区分开来,从而降低了混淆的风险。动态区域功能可控制装配过程中的轴向位移,从而确保一致的扭矩和一次质量合格率。AbT 接头符合 EC-79、ECE R110、ISO 15500 和 NGV 3.1 标准,支持氢气、压缩天然气 (CNG) 和液态天然气 (LNG) 系统中的应用,是清洁能源领域的理想选择。
扭矩安装接头 (AbT) 有各种尺寸、压力和材料可供选择。
规格
工作压力 | 最高 7500 psig (516 bar) |
工作温度 | –40 至 248°F(–40 至 120°C) |
可提供的尺寸包括 | 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm |
扭矩安装接头 (AbT) 目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
特点:扭矩安装 — 150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m);按扭矩重复装配 — 通过以相同的扭矩值重复装配卡套管接头来保持密封性能;初次装配时的目视确认 — 当实现完全安装时,AbT 螺母覆盖动态楔形;易于安装 — 需要扭矩扳手;尺寸:¼ in. 和 6 mm,分别用于 0.035 in. 和 1 mm 壁管; 接头本体配置 — 联合、弯头、三通、四通和外螺纹 SAE;符合 ECE R110 和 ECE R67 的要求

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。了解如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南识别接头的螺纹尺寸和螺距。

The Importance of Sourcing High-Performance Compressed Natural Gas Fuel System Components
Find out what to consider when selecting and sourcing critical fuel system components for compressed natural gas (CNG) vehicles, equipment, and infrastructure.

How New Flyer Develops Forward-Thinking Fuel Systems with Swagelok
Swagelok and bus manufacturer New Flyer have worked together for years to develop reliable alternative fuel systems for forward thinking transit applications.

世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。