text.skipToContent text.skipToNavigation
快速接头

世伟洛克® 快速接头

使用我们各种各样的快速接头配置可快速可靠地建立连接,以减少系统溢出和夹气。

查看快速接头

世伟洛克® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。

世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。

  • 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体
  • 有多种端接可供选择,包括卡套管转换接头、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接
  • 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换
  • 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出和夹气。
  • PTFE 密封型号采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时密封件凹入以提供保护。

在阀门选型方面需要帮助吗?

联系当地专家

快速接头类别

PTFE 密封快速接头

PTFE 密封快速接头

PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。

仪表快速接头

仪表快速接头

차단 성능을 개선하는 단일 O-링 스템 인서트와 빠르고 손쉬운 작동이 가능한 푸시 연결(Push-to-Connect) 커플링이 있는 계장 퀵 커넥트를 찾아보십시오.

全流量快速接头

全流量快速接头

全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。

备件和附件

备件和附件

探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

미니어처 퀵 코넥트

미니어처 퀵 코넥트

使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。

快速接头目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

请稍候几分钟,不要关闭此页面