世伟洛克® 中压耳轴球阀(FKB 系列)
世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。
索取 FKB 系列阀门信息世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。
FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。CTB 系列阀门也提供二通(双向)或三通(共边或底部进气口)配置,流量系数从 0.44 至 11.3。它们可配置符合 ISO 5211 标准的气动执行机构,且通过 API 641 的“低逸散泄漏”认证。
三种孔径尺寸(6FKB、8FKB 和 12FKB 系列)可供选择,端接尺寸从 1/4 in. 至 1 in.。安装可选项包括:使用可选面板螺母进行面板安装,使用两个螺栓穿过面板插入阀门本体顶部的面板安装,或使用双头螺栓穿过阀体安装孔以进行OEM 阀门更换的安装。
FKB 系列阀门规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | –17 至 121°C (0 至 250°F) |
流量系数 | 0.44 至 11.3 |
端接 | 类型:世伟洛克 FK 中压卡套管接头或 NPT 尺寸:1/4 至 1 in. 配置:开关(二通)、切换(三通) 执行:手动或气动 孔径尺寸:0.209 in. (5.31 mm)、0.375 in. (9.52 mm)、0.560 in. (14.2 mm) |
按照 STAMPED 方法找到适合您应用的阀门。
FKB 系列中压耳轴球阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

Swagelok Resources Curated for You

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries
Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.