카탈로그
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈 — 4-Way 교차형
40 시리즈 원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브는 다양한 산업에서 40여년 동안 믿을 수 있는 성능을 수행해왔습니다. 스웨즈락은 밸브 구조를 수정하고 혁신적인 조립 프로세스를 개발했습니다. 그 결과인 40G 시리즈 볼 밸브는 사용 온도 범위가 확장되고 온도 싸이클링 능력이 개선되었으며, 누설 가능성이 줄어들었습니다.
一体式仪表球阀 40G 系列和 40 系列
开关,切换,交叉转换式流动路径; 工作压力达 3000 psig (206 bar); 温度范围从 –53 至 148°C (–65 至 300°F); 环境和加热过程应用; 1/16 至 3/4 in. 和 3 至 12 mm 端接.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-43YF2 | 黄铜 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
B-45YF8 | 黄铜 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-43YF2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-43YF2-125 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
SS-43YFS2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | 제품 보기 |
SS-43YFS2-049 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | 제품 보기 |
SS-43ZFS2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | 제품 보기 |
SS-45YF8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。