Catalogs
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Pneumatic Actuator for 83 Series
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
世伟洛克通用球阀 GB 系列
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-MS-A30-DA-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
MS-A15-4-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。