Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- –23°C (–10°F) a 65 (150°F)
- Acero inoxidable 316L VIM-VAR
- 8,6 bar (125 psig) a 20,6 bar (300 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — 直通型,手动执行
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR -
Válvulas de Diafragma — Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF — 直通型,带执行机构
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 in. 卡套管对接焊接 3/8 in. 卡套管对接焊接 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 in. 卡套管对接焊接 1/2 in. 卡套管对接焊接 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 1/2 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 in. 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 1/2 in. 面密封(金属垫片)W/外螺纹螺母 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas