text.skipToContent text.skipToNavigation
吹扫阀

世伟洛克® 卸荷阀

世伟洛克® 比例卸荷阀可在一般工业应用中提供超压保护,并有多种设定压力可供选择。排放阀和吹扫阀可有效地将信号管路中的压力释放至大气中,从而实现排放、放空或排空功能。

查看卸荷阀

世伟洛克® R 系列比例卸荷阀会随着压力的升高而逐渐开启,提供简单可靠的超压保护、保护工人安全并帮助维持适当的工艺条件。设定压力可以在出厂时进行配置,也可以在现场轻松调节,以适应不断变化的运行条件。世伟洛克® RV 系列中压卸荷阀可用于工作压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合。

世伟洛克® PRV 系列比例安全卸荷阀已通过 PED 2014/68/EU IV 类认证,并依据 ISO-4126-1 标准作为安全阀,按照压力设备指令加贴了 CE 标志。这些阀门出厂时即已设置、测试、锁定并标记了设定压力。

世伟洛克® BV 系列排放阀可用于多阀阀组或压力表阀等仪表设备上,以便安全拆卸仪表并协助校准控制设备。这些阀门已获得符合 API 624 标准的低排放 (Low-E) 认证,以减少逸散性排放。

世伟洛克® P 系列吹扫阀是手动排放、放空或排空阀。为确保安全,滚花帽永久性地装配在阀体上,而且排放阀和吹扫阀均结构紧凑,便于安装。

是否想了解有关卸荷阀、排放阀或吹扫阀的更多信息?

寻求当地支持

卸荷阀类别

中压卸荷阀,RV 系列

中压卸荷阀,RV 系列

使用设定压力或可调压力和锁紧螺母确保一般工业应用中的过压保护。

备件和附件

备件和附件

查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。

排放和吹扫阀,BV 和 P 系列

排放和吹扫阀,BV 和 P 系列

使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。

比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列

比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列

高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。

比例安全卸荷阀,PRV 系列

比例安全卸荷阀,PRV 系列

提供灵活、可靠的过压保护,通过 PED 2014/68/EU Category IV 认证,并根据 ISO-4126-1 获得 CE 标志。

卸荷阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

卸荷阀和排放阀

比例卸荷阀

凭借从 10 至 6000 psig(0.7 至 413 bar)的设定压力范围,R 系列比例卸荷阀可为各种液体或气体一般工业应用提供简单可靠的过压保护。这种阀门会随着压力的升高而逐渐打开,并在系统压力降至设定压力以下时关闭。PRV 系列比例安全卸荷阀是经过认证的安全阀,有五种设定弹簧压力范围可供选择,所选设定压力可在出厂前设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。

排放和吹扫阀

世伟洛克排放阀可用于在拆卸仪表前将信号管路中的压力释放至大气中,或协助校准控制设备。NPT 和 SAE 外螺纹端接可供选择。吹扫阀是带有 NPT、SAE、世伟洛克®; 卡套管接头或卡套管转换接头端接的手动排放、放空或排空阀。

请稍候几分钟,不要关闭此页面