Редукторы давления Swagelok®, испаряющие с электронагревом
Испаряющий редуктор серии KEV с электрическим нагревом применяется в опасных зонах и может испарять жидкие пробы либо предварительно нагревать газовые пробы для предупреждения их конденсации.
Помощь с выбором регуляторовИспаряющие редукторы серии KEV с электрическим обогревом предназначены для испарения жидких проб или предварительного нагрева газовых проб. Съемный нагревательный элемент находится в прямом контакте с рабочим флюидом, что обеспечивает максимальную тепловую эффективность и легкую очистку прибора. Редукторы KEV предусматривают конфигурации с мембраной или поршнем, соответствуют требованиям взрывоопасных зон, и оснащены встроенным температурным контроллером.
Электронный контролер редуктора может блокировать настройки температуры, чтобы не допустить перегрев, не прерывая испарения. Благодаря малому внутреннему объему и универсальной конструкции редуктор KEV дает возможность пользователям учитывать конкретные требования к чувствительности и выходному давлению, что делает его гибким решением для различных условий парообразования и предварительного нагрева.
Регулятор серии KEV сертифицирован согласно требованиям ATEX, IECEx, UKEX и CSA для критических/опасных сред, как указано в каталоге продукции, имеет класс температуры T3 для всех диапазонов нагревательных элементов.
Посмотрите наш плейлист с видеоматериалами, где показано, как регуляторы KEV могут помочь снизить простои оборудования.
Технические характеристики
| Максимальное давление на входе | 3600 psig (248 бар ман) |
| Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–3600 psig (248 бар ман) |
| Коэффициент расхода | 0,02–0,06 |
| Электрические характеристики | Подача: 120 и 240 В (перем. тока) (±10 %), 50/60 Гц Номинальная мощность нагревательного элемента: 50, 100, 150 и 200 Вт |
| Диапазоны контроля температуры | 75–380°F (23–193°C) |
| Сертификация для взрыво- и газоопасных сред |
|
Узнайте, как обеспечить максимальное время бесперебойной работы и снизить риск отказов с помощью редуктора Swagelok серии KEV.
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.