检漏液、润滑剂和密封剂
Discover how to minimize leaks and seal connections with Swagelok liquid leak detectors, lubricants, and sealants.
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号 容器尺寸 温度范围 阀体材料 卡套管外径 管壁厚度计 MS-RC-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) -65 至 200°F(-54 至 93°C) - - - -
零部件号 容器尺寸 温度范围 阀体材料 卡套管外径 管壁厚度计 MS-SNOOP-2OZ 2 oz. (59 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 加仑 (3.8 L) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 oz. (236 mL) 27 至 200°F(-2 至 93°C) - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时