text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

콘 & 쓰레드(C&T) 연결구는 오랜 기간 믿을 수 있는 중압 및 고압 성능을 제공하는 것으로 신뢰 받아 왔습니다. Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 316 스테인리스강, 625 합금, 2507 합금 재질에 1/4인치에서 1 1/2인치 크기로 공급 가능합니다. 또한, 최고 371°C(700°F)의 온도에서 사용할 수 있습니다.

NACE MR0175/ISO 15156 규격을 충족하는 Swagelok IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅도 진동 방지 연결구 부품으로 공급 가능합니다. 모든 압력 연결구에 올바른 연결 여부를 간단하게 확인할 수 있는 배출공(Weep Hole)이 표준으로 적용됩니다. 달리 명시되지 않은 한, 암나사 중압 및 고압 C&T 피팅, 어댑터, 커플링은 그랜드 및 칼라를 포함한 완전한 구성으로 제공됩니다.

콘 & 쓰레드 피팅에 대한 자세한 정보를 찾고 계십니까?

현지 전문가에게 문의

锥面和螺纹接头类别

接管和套环

接管和套环

用套环和接管螺母固定卡套管,使其与接头的锥形表面形成密封。

穿板

穿板

使用穿板接头通过隔板实现元件之间的中压或高压连接。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

使用卡套管帽或端口堵塞对系统进行完全加压。

转换接头

转换接头

锥面螺纹 (C&T) 转换接头可确保可靠的中压和高压连接性能。

连接

连接

用连接接头将两根公称管或卡套管连接起来,或者用承插套筒将短公称管或短卡套管的一端或两端连接起来。

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

高压锥面卡套接头,Sno-Trik

在要求苛刻的应用中,使用高压锥面卡套接头可承受高压、振动和冲击,而不会发生泄漏。

콘 & 쓰레드 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기

Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

수소 피팅의 구조
수소 피팅의 구조

수소 애플리케이션 전용으로 설계된 피팅이 어떤 이유로 연료전지 차량 장비사와 인프라 개발업체가 더 안전하고 신뢰성 높은 연료 시스템을 달성하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

수소 운송에는 최적화된 부품 선택이 필요합니다
수소 연료전지 자동차의 구성부품 선정 최적화

수소 운송 수단은 신뢰할 수 있는 부품 사양과 그 선정 여부에 따라 크게 달라집니다. 적합한 부품을 찾으려면 무엇이 필요한지 자세히 알아보십시오.

Swagelok FK 튜브 피팅으로 작업 중인 해양 석유개발 운영업체
사례 연구: 해양 석유개발 운영업체

한 해양 오일 플랫폼 운영업체가 어떻게 콘 & 쓰레드에서 FK 시리즈 피팅으로 전환하여 설치 시간을 80%까지 절감할 수 있었는지 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.