text.skipToContent text.skipToNavigation
Adaptador a Brida

Adaptadores a Brida Swagelok®

Los adaptadores de brida a racor Swagelok® permiten una transición sin roscas ni soldaduras de los sistemas de tubería con bridas a los sistemas de tubo, limitando los posibles puntos de fuga en aplicaciones como las líneas de instrumentación.

Ver Adaptadores a Brida

Los adaptadores a brida Swagelok ofrecen una transición sin roscas ni soldaduras desde los sistemas de tubería embridados a los sistemas de tubo. Están mecanizados a partir de cuerpos forjados integrales de una sola pieza para obtener una resistencia óptima del material en la transición del racor y reducir al mínimo las posibilidades de fuga.

Nuestros adaptadores a brida están disponibles en una gran variedad de aleaciones y diseños para adaptarse a los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir entre un rango completo de superficies de cierre, incluidas las versiones de cara plana, cara elevada y RTJ. Hay disponibles adaptadores a brida que cumplen las normativas ANSI, DIN, EN y JIS en un rango completo de tamaños de brida, clases de presión y opciones de cierre. Los adaptadores a brida pueden incluir conexiones finales galgables mediante racores para tubo Swagelok con caras planas mecanizadas en el cuerpo para facilitar la instalación, así como otras conexiones finales para cumplir los requisitos del sistema.

¿Tiene alguna pregunta sobre los adaptadores a brida?

Contacte con los Especialistas Locales

Flanschadapter—Kategorien

ANSI‑Flansche

ANSI‑Flansche

Sorgen Sie mit ANSI-Flanschen für sichere und leckagefreie Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

DIN‑Flansche

DIN‑Flansche

Die DIN-Flansche sorgen für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

EN‑Flansche

EN‑Flansche

Mit den EN-Normflanschen können Sie sichere Verbindungen zwischen Rohren oder Rohrkomponenten herstellen oder Geräte an Oberflächen befestigen.

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen bieten maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für industrielle Fluidsysteme.

Catálogos de Adaptadores a Brida

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.