世伟洛克® 过滤器在传输液体和气体的整个工业流体系统中的关键点上起着截留和控制颗粒物的重要作用。它们有助于防止关键部件受损、取样精度和分析受到干扰、流体处理设施中出现不合规格的产品以及其他下游问题。
我们生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克过滤器。
了解工业流体系统过滤器的功能、不同的过滤器类型、安装位置以及安装和维护的优秀实践。
是否想了解有关过滤器选型的更多信息?
필터 카테고리

수분제거(Coalescing) 필터
공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.
过滤器目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
FW, F 및 TF 시리즈; 시스템에서 유입되는 미세 오염 물질 제거; 기체 및 액체 사용 가능; 1/8 ~ 1/2 in. 및 3 ~ 12 mm 연결구; 스텐레스강 및 황동 재질
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

Lightfoot Defence 战斗机案例分析
Lightfoot Defense 作为军用制冷技术的领导者,与世伟洛克一起为欧洲统一战斗机开发创新的解决方案。了解世伟洛克流体系统元件如何用于为 Lightfoot 制造高科技制冷剂设备。

分析仪精度的 3 条准则
学习如何避免三个常见的、可能导致分析仪不准确、从而浪费您的时间和金钱的取样系统性能问题。

在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避与样本受损有关的问题。

与 Mike Frost 进行的分析取样系统互动问答
世伟洛克现场工程经理 Mike Frost 回答了有关常见分析取样系统误区的各种问题,并就如何规避这些问题提供了建议。