所有产品
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
快速接头 — 全流量快速接头 — 本体您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QF4-B-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-QF8-B-8MS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹 - - B-QF4-B-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-B-4FT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 - - SS-QF8-B-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF4-B-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF16-B-1610 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF4-B-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF12-B-12PM 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF8-B-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF16-B-16PM 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF4-B-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF4-B-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF4-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-QF12-B-12PF 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-B-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF12-B-1210 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF12-B-12PF 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - B-QF4-B-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF8-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF16-B-16PF 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-B-4MS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹 - - SS-QF8-B-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF8-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - B-QF8-B-8PF 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF8-B-8FS 316 不锈钢 1/2 in. 平行形 ISO/BSP 内螺纹 - - -
快速接头 — 全流量快速接头 — 阀杆您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-QF4-S-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF12-S-12PF 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-S-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-QF8-S-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF16-S-16PM 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF8-S-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF4-S-4MS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹 - - SS-QF8-S-8MS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹 - - SS-QF8-S-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF16-S-1610 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF8-S-8MT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-QF4-S-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - B-QF8-S-8PF 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF4-S-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF12-S-1210 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF4-S-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-QF4-S-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF8-S-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF16-S-16PF 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT - - SS-QF12-S-12PM 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF8-S-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - B-QF12-S-12PF 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT - - B-QF4-S-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - B-QF4-S-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-QF8-S-8FS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行内螺纹 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时