阀组 — 三阀阀组,仪表
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-V3NBF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V3NBM8-F8-11421 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V3NBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-V3NBF8-FL 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 仪表连接 法兰 SS-V3NBF8-FL-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 仪表连接 法兰 SS-V3NBFL 316 不锈钢 仪表连接 法兰 仪表连接 法兰
产品供货情况(按商店位置分类)
小时