针形阀和计量阀 — 苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
针形阀和计量阀 — 苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列 — 直通型,调节阀杆
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12NRF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12NRS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NRS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3HNRF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-3HNRF4-G 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-3HNRS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3HNRS4-G 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NRF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-3NRS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NRS4-G 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NTRS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6HNRF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6NRS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
针形阀和计量阀 — 苛刻工作环境用针阀,N 和 HN 系列 — 直通型,球形阀杆
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6HNBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-6NBS10MM-G 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6NBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6NBSW8T-G 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 SS-6NBS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6NBF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT HC-3NBS4-HC C-276 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NBF12 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-12NBF8-G 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12NBS12-G 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NBS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NBSW8P-G 316 不锈钢 1/2 in. 公称管承插焊 1/2 in. 公称管承插焊 SS-3NBF2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-3NBF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-3NBS2-G 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NBS4-BKP-G 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NBS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NBVCR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR SS-6NBF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-6NBS6-G 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NBS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NBS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NBS6MM-G 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6NBS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6NBS8-G 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NBF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-12NBS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12NBS8-G 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3NBF4-G 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-3NBS4-G 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6NBS12MM-G 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires