text.skipToContent text.skipToNavigation

波纹管密封阀 — 波纹管密封多阀阀组,V3 系列

可提供以下规格的阀门:

  • 1/4 in.
  • –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C)
  • 316 不锈钢
  • 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar)

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

请稍候几分钟,不要关闭此页面