波纹管密封阀 — 带辅助填料的高温波纹管阀,U 系列
可提供以下规格的阀门:
- 1/4 至 1 in.(6 至 12 mm)
- –20°F (–28°C) 至 1200°F (648°C)
- 不锈钢
- 250 psig (17.2 bar) 至 2500 psig (172 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4UW-TF 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4UW 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时