单向阀 — 过流量阀
可提供以下规格的阀门:
- 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm)
- –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C)
- 不锈钢
- 4280 psig (294 bar) 至 6000 psig (413 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-XSS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-XSS4-1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-XSS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-XSF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT
产品供货情况(按商店位置分类)
小时