text.skipToContent text.skipToNavigation

过滤器

可提供以下规格的过滤器:

  • 1/8 至 1/2 in.(3 至 12 mm)
  • –40°F (–40°C) 至 900°F (482°C)
  • 316 或 316L VAR 不锈钢
  • 3000 psig (206 bar)
  • 最大流量 30 至 600 std L/min(1 至 21 std ft3/min)

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

目前没有可用产品。
请稍候几分钟,不要关闭此页面