text.skipToContent text.skipToNavigation

过滤器

可提供以下规格的过滤器:

  • 1/8 至 1/2 in.(3 至 12 mm)
  • –40°F (–40°C) 至 900°F (482°C)
  • 316 或 316L VAR 不锈钢
  • 3000 psig (206 bar)
  • 最大流量 30 至 600 std L/min(1 至 21 std ft3/min)

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

目前没有可用产品。
请稍候几分钟,不要关闭此页面